Schmalz Companies
Select your Schmalz subsidiary in one of the following countries:
Country
Raccordo a innesto diritto
Filettatura G1 | G1/2"-AG |
Diametro est tubo fless | 10 mm |
Materiale | Ottone |
Temp. ambiente | -20 ... 80 °C |
Diametro esterno D | 16,5 mm |
Lunghezza L | 18,5 mm |
Attributo | Valore |
---|---|
D | 16,50 mm |
d | 10 mm |
G1 | G1/2"-AG |
dn | 8 mm |
L | 18,50 mm |
L1 | 28 mm |
L2 | 12,50 mm |
LG1 | 9,50 mm |
SW1 | 24 mm |
Attributo | Valore |
---|---|
Tipo di tubo | Tubo flessibile D = 10 d = 7 |
Tipo di tubo | 10-7 |
Materiale | Ottone |
Campo di pressione (press. di esercizio) | -0,95 ... 15,00 bar |
Temp. ambiente | -20 ... 80 °C |
Peso | 43 g |
Famigilia de prodotti | STV |
Note sull’ordine: STV-GE G1/2-AG 10
I raccordi push-in sono forniti nella versione desiderata.