Schmalz Companies
Select your Schmalz subsidiary in one of the following countries:
Country
Raccordo a innesto angolare, orientabile
Filettatura G1 | G1/2"-AG |
Diametro est tubo fless | 10 mm |
Materiale | Ottone nichelato |
Temp. ambiente | -20 ... 80 °C |
Lunghezza L | 27 mm |
Attributo | Valore |
---|---|
d | 10 mm |
G1 | G1/2"-AG |
dn | 8 mm |
D1 | 16,60 mm |
H | 17,60 mm |
H1 | 26,50 mm |
L | 27 mm |
L1 | 40 mm |
LG1 | 9,50 mm |
SW1 | 24 mm |
SW3 | 18 mm |
Attributo | Valore |
---|---|
Tipo di tubo | Tubo flessibile D = 10 d = 7 |
Tipo di tubo | 10-7 |
Materiale | Ottone nichelato |
Campo di pressione (press. di esercizio) | -0,95 ... 15,00 bar |
Temp. ambiente | -20 ... 80 °C |
Peso | 72 g |
Famigilia de prodotti | STV |
Note sull’ordine: STV-W G1/2-AG 10
I raccordi push-in sono forniti nella versione desiderata.