STV-WF G1/8-AG 10

N. articolo: 10.08.02.00257
Raccordo a innesto angolare, regolabile
Filettatura G1: G1/8"-AG
Diametro est tubo fless: 10 mm
Materiale: Ottone nichelato
Temp. ambiente: -10 ... 70 °C
STV-WF G1/8-AG 10
Attributo Valore
d 10 mm
G1 G1/8"-AG
dn 10 mm
D1 16,7 mm
H 9,8 mm
H1 23,6 mm
L 25,2 mm
L1 33,6 mm
LG1 5 mm
SW1 14 mm
SW3 17 mm