Schmalz Companies
Select your Schmalz subsidiary in one of the following countries:
Country
Raccordo a innesto angolare, regolabile
Filettatura G1 | G3/8"-AG |
Diametro est tubo fless | 10 mm |
Materiale | Ottone nichelato |
Temp. ambiente | -10 ... 70 °C |
Lunghezza L | 29,2 mm |
Attributo | Valore |
---|---|
d | 10 mm |
G1 | G3/8"-AG |
dn | 9,40 mm |
D1 | 16,70 mm |
H | 10 mm |
H1 | 24,90 mm |
L | 29,20 mm |
L1 | 40,10 mm |
LG1 | 6,70 mm |
SW1 | 22 mm |
SW3 | 22 mm |
Attributo | Valore |
---|---|
Tipo di tubo | Tubo flessibile D = 10 d = 7 |
Tipo di tubo | 10-7 |
Materiale | Ottone nichelato |
Campo di pressione (press. di esercizio) | -0,95 ... 15,00 bar |
Temp. ambiente | -10 ... 70 °C |
Peso | 81 g |
Famigilia de prodotti | STV |
Note sull’ordine: STV-WF G3/8-AG 10
I raccordi push-in sono forniti nella versione desiderata.