STVI-GE G1/4-IG 10

Numero articolo: 10.08.02.00260

Raccordo a innesto diritto

Filettatura G1G1/4"-IG
Diametro est tubo fless10 mm
MaterialeOttone
Temp. ambiente-20 ... 80 °C
Diametro esterno D16,5 mm
Lunghezza L37 mm
STVI-GE G1/4-IG 10
Attributo Valore
D 16,50 mm
d 10 mm
G1 G1/4"-IG
dn 8 mm
L 37 mm
L2 17,50 mm
LG1 12 mm
SW1 17 mm
Attributo Valore
Tipo di tubo Tubo flessibile D = 10 d = 7
Tipo di tubo 10-7
Materiale Ottone
Campo di pressione (press. di esercizio) 0,95 ... 15,00 bar
Temp. ambiente -20 ... 80 °C
Peso 34 g
Famigilia de prodotti STV

Note sull’ordine: STVI-GE G1/4-IG 10

I raccordi push-in sono forniti nella versione desiderata.