Schmalz Companies
Select your Schmalz subsidiary in one of the following countries:
Country
Raccordo a innesto angolare, orientabile
Filettatura G1 | G1/8"-AG |
Diametro est tubo fless | 6 mm |
Materiale | Plastica |
Temp. ambiente | °C |
Lunghezza L | 20,8 mm |
Attributo | Valore |
---|---|
d | 6 mm |
G1 | G1/8"-AG |
dn | 4 mm |
D1 | 11,50 mm |
H | 12,50 mm |
H1 | 16,50 mm |
L | 20,80 mm |
L1 | 27,50 mm |
LG1 | 6 mm |
SW1 | 13 mm |
SW3 | 8 mm |
Attributo | Valore |
---|---|
Tipo di tubo | Tubo flessibile D = 6 d = 4 |
Tipo di tubo | 6-4 |
Materiale | Plastica |
Campo di pressione (press. di esercizio) | bar |
Temp. ambiente | °C |
Peso | 8,20 g |
Famigilia de prodotti | STV |
Note sull’ordine: STV-W G1/8-AG 6
I raccordi push-in sono forniti nella versione desiderata.