Schmalz Companies
Select your Schmalz subsidiary in one of the following countries:
Country
Raccordo a innesto diritto
Filettatura G1 | G1/2"-AG |
Diametro est tubo fless | 14 mm |
Materiale | Ottone |
Temp. ambiente | °C |
Diametro esterno D | 21,5 mm |
Lunghezza L | 25 mm |
Attributo | Valore |
---|---|
D | 21,50 mm |
d | 14 mm |
G1 | G1/2"-AG |
dn | 10,30 mm |
L | 25 mm |
L1 | 34,50 mm |
L2 | 19 mm |
LG1 | 9,60 mm |
SW1 | 24 mm |
Attributo | Valore |
---|---|
Tipo di tubo | Tubo flessibile D = 14 d = 11 |
Tipo di tubo | 14-11 |
Materiale | Ottone |
Campo di pressione (press. di esercizio) | bar |
Temp. ambiente | °C |
Peso | 52,70 g |
Famigilia de prodotti | STV |
Note sull’ordine: STV-GE G1/2-AG 14
I raccordi push-in sono forniti nella versione desiderata.