STV-GE G1/8-AG 6 HT

Numero articolo: 10.08.02.00389

Raccordo a innesto diritto

Filettatura G1G1/8"-AG
Diametro est tubo fless6 mm
MaterialeOttone
Temp. ambiente-20 ... 120 °C
Diametro esterno D11,6 mm
Lunghezza L19 mm
STV-GE G1/8-AG 6 HT
Attributo Valore
D 11,60 mm
d 6 mm
G1 G1/8"-AG
dn 6 mm
L 19 mm
L1 24,50 mm
L2 15 mm
LG1 5,50 mm
SW1 13 mm
Attributo Valore
Tipo di tubo Tubo flessibile D = 6 d = 4
Tipo di tubo 6-4
Materiale Ottone
Campo di pressione (press. di esercizio) -0,95 ... 24,00 bar
Temp. ambiente -20 ... 120 °C
Peso 12 g
Famigilia de prodotti STV

Note sull’ordine: STV-GE G1/8-AG 6 HT

I raccordi push-in sono forniti nella versione desiderata.