STV-GE M5-AG 6 HT

N. articolo: 10.08.02.00396
Raccordo a innesto diritto
Filettatura G1: M5-AG
Diametro est tubo fless: 6 mm
Materiale: Ottone
Superficie: nichelato
Temp. ambiente: -50 ... 200 °C
Tipo: HT
STV-GE M5-AG 6 HT
Attributo Valore
D 11,6 mm
d 6 mm
G1 M5-AG
dn 6 mm
L 19 mm
L1 24,5 mm
L2 15 mm
LG1 5,5 mm
SW1 13 mm