STV-W M5-AG 6 HT

Numero articolo: 10.08.02.00397

Raccordo a innesto angolare, orientabile

Filettatura G1M5-AG
Diametro est tubo fless6 mm
MaterialeOttone
Temp. ambiente-50 ... 200 °C
Lunghezza L22,5 mm
STV-W M5-AG 6 HT
Attributo Valore
d 6 mm
G1 M5-AG
D1 11,60 mm
H 11,70 mm
H1 17,30 mm
L 22,50 mm
L1 28,50 mm
LG1 5,50 mm
SW1 13 mm
SW3 12 mm
Attributo Valore
Tipo di tubo Tubo flessibile D = 6 d = 4
Tipo di tubo 6-4
Materiale Ottone
Campo di pressione (press. di esercizio) -0,95 ... 24,00 bar
Temp. ambiente -50 ... 200 °C
Peso 22 g
Famigilia de prodotti STV

Note sull’ordine: STV-W M5-AG 6 HT

I raccordi push-in sono forniti nella versione desiderata.