Schmalz Companies
Select your Schmalz subsidiary in one of the following countries:
Country
Raccordo a innesto diritto
Filettatura G1 | M5-AG |
Diametro est tubo fless | 4 mm |
Materiale | Ottone |
Temp. ambiente | °C |
Diametro esterno D | 7,9 mm |
Lunghezza L | 15 mm |
Attributo | Valore |
---|---|
D | 7,90 mm |
d | 4 mm |
G1 | M5-AG |
dn | 2 mm |
L | 15 mm |
L1 | 19,50 mm |
LG1 | 4,50 mm |
Attributo | Valore |
---|---|
Tipo di tubo | Tubo flessibile D = 4 d = 2 |
Tipo di tubo | 4-2 |
Materiale | Ottone |
Campo di pressione (press. di esercizio) | bar |
Temp. ambiente | °C |
Famigilia de prodotti | STV |
Note sull’ordine: STV-GE M5-AG 4
I raccordi push-in sono forniti nella versione desiderata.