HTR-STA 55 1N D20 WI

N. articolo: 10.08.03.00086
Supporto per montaggio flessibile aste a molla/ventose su profili
Lunghezza L: 55 mm
Collegamento traverse: Linguetta
Integrazione ventose, aste a molla:
Contorno D20-G1/4
Forma: angolato
HTR-STA 55 1N D20 WI
Attributo Valore
B 30 mm
B1 17 mm
d 21 mm
H 40 mm
L 55 mm
L1 31 mm
s 4 mm