HTR-STS 40x40 D30 WI

N. articolo: 10.08.03.00090
Supporto per montaggio flessibile aste a molla/ventose su tubi a sezione quadra
Collegamento traverse: 40x40
Integrazione ventose, aste a molla:
Contorno D30-G1/2
Forma: angolato
HTR-STS 40x40 D30 WI
Attributo Valore
B 53 mm
d 31 mm
H 40 mm
H1 95 mm
L 114 mm
L1 32 mm
s 7 mm