VBR-PR 40x55x55 E-V

N. articolo: 10.08.03.00099
Giunto profilo
Lunghezza L: 40 mm
Larghezza B: 55 mm
Altezza H: 55 mm
Forma: Angolo, condotta di vuoto
VBR-PR 40x55x55 E-V
Attributo Valore
B 55 mm
d 6,5 mm
dn 13 mm
H 55 mm
H2 20 mm
H3 50 mm
H4 20 mm
L 40 mm
L2 30 mm
s 6 mm