Schmalz Companies
Select your Schmalz subsidiary in one of the following countries:
Country
Sagoma preforata
Larghezza B | 20 mm |
Altezza H | 50 mm |
Materiale | Acciaio |
Lunghezza L | 50 mm |
Spessore della parete s | 8 mm |
Usa la costruzione | Profilo di montaggio |
Peso | 183,1 g |
Attributo | Valore |
---|---|
B | 20 mm |
d | 6,20 mm |
d1 | 7 mm |
H | 50 mm |
H2 | 7 mm |
H3 | 22 mm |
L | 50 mm |
s | 8 mm |
X1 | 30 mm |
Note sull’ordine: BOHR-SCHAB MO-PROF 50x50-1N