HTR-STA 62 1N D30 WI

N. articolo: 10.08.03.00148
Supporto per montaggio flessibile aste a molla/ventose su profili
Lunghezza L: 62 mm
Collegamento traverse: Linguetta
Integrazione ventose, aste a molla:
Contorno D30-G1/2
Forma: angolato
HTR-STA 62 1N D30 WI
Attributo Valore
B 50 mm
B1 27 mm
d 31 mm
H 40 mm
L 62 mm
L1 40 mm
s 5 mm