ST M3-AG 2 MS-V

N. articolo: 10.08.03.00151
Bocchetta
Filettatura G1: M3-AG
Diametro interno tubo: 2 mm
Materiale: Ottone
Superficie: nichelato
ST M3-AG 2 MS-V
Attributo Valore
dn 1,2 mm
D 2,4 mm
G1 M3-AG
L 2 mm
L1 10,8 mm
LG1 3,5 mm
SW1 5 mm