ST M5-AG 4 MS-V

N. articolo: 10.08.03.00152
Bocchetta
Filettatura G1: M5-AG
Diametro interno tubo: 4 mm
Materiale: Ottone
Superficie: nichelato
ST M5-AG 4 MS-V
Attributo Valore
dn 2,2 mm
D 4,4 mm
G1 M5-AG
L 3,3 mm
L1 18,4 mm
LG1 4,4 mm
SW1 8 mm