ST G1/8-AG 4 MS-V

N. articolo: 10.08.03.00153
Bocchetta
Filettatura G1: G1/8"-AG
Diametro interno tubo: 4 mm
Materiale: Ottone
Superficie: nichelato
ST G1/8-AG 4 MS-V
Attributo Valore
dn 3,5 mm
D 4,5 mm
G1 G1/8"-AG
L 5 mm
L1 34 mm
LG1 8 mm
SW1 14 mm