Schmalz Companies
Select your Schmalz subsidiary in one of the following countries:
Country
Bocchetta
Filettatura G1 | G1/4"-AG |
Diametro interno del tubo (rac.) d | 6 mm |
Materiale | Ottone |
Superficie | nichelato |
Lunghezza L | 5 mm |
Diametro nominale dn | 4,5 mm |
Attributo | Valore |
---|---|
dn | 4,50 mm |
D | 5,50 mm |
G1 | G1/4"-AG |
L | 5 mm |
L1 | 42 mm |
LG1 | 10 mm |
SW1 | 17 mm |
Attributo | Valore |
---|---|
Materiale | Ottone |
Peso | 21 g |
Note sull’ordine: ST G1/4-AG 6 MS-V
Gli accessori per i raccordi a vite sono forniti nella versione desiderata.