ST G1/4-AG 9 MS-V

N. articolo: 10.08.03.00157
Bocchetta
Filettatura G1: G1/4"-AG
Diametro interno tubo: 9 mm
Materiale: Ottone
Superficie: nichelato
ST G1/4-AG 9 MS-V
Attributo Valore
dn 7,5 mm
D 8,5 mm
G1 G1/4"-AG
L 5 mm
L1 42 mm
LG1 10 mm
SW1 17 mm