ST G3/8-AG 9 MS-V

N. articolo: 10.08.03.00159
Bocchetta
Filettatura G1: G3/8"-AG
Diametro interno tubo: 9 mm
Materiale: Ottone
Superficie: nichelato
ST G3/8-AG 9 MS-V
Attributo Valore
dn 7,4 mm
D 8,5 mm
G1 G3/8"-AG
L 6 mm
L1 43 mm
LG1 10 mm
SW1 19 mm