ST G3/8-AG 13 MS-V

N. articolo: 10.08.03.00160
Bocchetta
Filettatura G1: G3/8"-AG
Diametro interno tubo: 13 mm
Materiale: Ottone
Superficie: nichelato
ST G3/8-AG 13 MS-V
Attributo Valore
dn 10 mm
D 13,9 mm
G1 G3/8"-AG
L 5,9 mm
L1 43 mm
LG1 10 mm
SW1 19 mm