ST G1/2-AG 9 MS-V

N. articolo: 10.08.03.00161
Bocchetta
Filettatura G1: G1/2"-AG
Diametro interno tubo: 9 mm
Materiale: Ottone
Superficie: nichelato
ST G1/2-AG 9 MS-V
Attributo Valore
dn 7,5 mm
D 8,6 mm
G1 G1/2"-AG
L 6,1 mm
L1 45 mm
LG1 11,9 mm
SW1 24 mm