ST G1/2-AG 13 MS-V

Numero articolo: 10.08.03.00162

Bocchetta

Filettatura G1G1/2"-AG
Diametro interno del tubo (rac.) d13 mm
MaterialeOttone
Superficienichelato
Lunghezza L6 mm
Diametro nominale dn11 mm
ST G1/2-AG 13 MS-V
Attributo Valore
dn 11 mm
D 13,90 mm
G1 G1/2"-AG
L 6 mm
L1 45 mm
LG1 12 mm
SW1 24 mm
Attributo Valore
Materiale Ottone
Peso 53 g

Note sull’ordine: ST G1/2-AG 13 MS-V

Gli accessori per i raccordi a vite sono forniti nella versione desiderata.