Schmalz Companies
Select your Schmalz subsidiary in one of the following countries:
Country
Bocchetta
Filettatura G1 | G3/4"-AG |
Diametro interno del tubo (rac.) d | 19 mm |
Materiale | Ottone |
Superficie | nichelato |
Lunghezza L | 7,8 mm |
Diametro nominale dn | 16 mm |
Attributo | Valore |
---|---|
dn | 16 mm |
D | 19 mm |
G1 | G3/4"-AG |
L | 7,80 mm |
L1 | 60 mm |
LG1 | 15,80 mm |
SW1 | 32 mm |
Attributo | Valore |
---|---|
Materiale | Ottone |
Peso | 116 g |
Note sull’ordine: ST G3/4-AG 19 MS-V
Gli accessori per i raccordi a vite sono forniti nella versione desiderata.