ST G1-AG 25 MS-V

N. articolo: 10.08.03.00167
Bocchetta
Filettatura G1: G1"-AG
Diametro interno tubo: 25 mm
Materiale: Ottone
Superficie: nichelato
ST G1-AG 25 MS-V
Attributo Valore
dn 22 mm
D 25 mm
G1 G1"-AG
L 10,1 mm
L1 62 mm
LG1 15,8 mm
SW1 36 mm