ST G1-1/4-AG 32 MS-V

Numero articolo: 10.08.03.00169

Bocchetta

Filettatura G1G1-1/4"-AG
Diametro interno del tubo (rac.) d32 mm
MaterialeOttone
Superficienichelato
Lunghezza L10,3 mm
Diametro nominale dn27,9 mm
ST G1-1/4-AG 32 MS-V
Attributo Valore
dn 27,90 mm
D 32 mm
G1 G1-1/4"-AG
L 10,30 mm
L1 62 mm
LG1 15,90 mm
SW1 46 mm
Attributo Valore
Materiale Ottone
Peso 251 g

Note sull’ordine: ST G1-1/4-AG 32 MS-V

Gli accessori per i raccordi a vite sono forniti nella versione desiderata.