ST G1-1/2-AG 38 MS-V

Numero articolo: 10.08.03.00170

Bocchetta

Filettatura G1G1-1/2"-AG
Diametro interno del tubo (rac.) d38 mm
MaterialeOttone
Superficienichelato
Lunghezza L12,2 mm
Diametro nominale dn29,9 mm
ST G1-1/2-AG 38 MS-V
Attributo Valore
dn 29,90 mm
D 38 mm
G1 G1-1/2"-AG
L 12,20 mm
L1 64 mm
LG1 15,50 mm
SW1 50 mm
Attributo Valore
Materiale Ottone
Peso 400 g

Note sull’ordine: ST G1-1/2-AG 38 MS-V

Gli accessori per i raccordi a vite sono forniti nella versione desiderata.