Schmalz Companies
Select your Schmalz subsidiary in one of the following countries:
Country
Angolare di fissaggio
Larghezza B | 30 mm |
Altezza H | 40 mm |
Lunghezza L | 25,5 mm |
Usa la costruzione | Schmalz Fixation Element |
Dimensione | 7 |
Attributo | Valore |
---|---|
B | 30 mm |
B2 | 12,50 mm |
d | 6,30 mm |
d1 | 4,50 mm |
Dmk | 17 mm |
H | 40 mm |
H2 | 20 mm |
L | 25,50 mm |
s | 4 mm |
X1 | 15,40 mm |
Attributo | Valore |
---|---|
Materiale | Alluminio |
Peso | 26,90 g |
Note sull’ordine: BEF-WIN 30x40x25.5 4 SFE-7