Schmalz Companies
Select your Schmalz subsidiary in one of the following countries:
Country
Angolare di fissaggio
Larghezza B | 36 mm |
Altezza H | 40 mm |
Lunghezza L | 27 mm |
Usa la costruzione | Schmalz Fixation Element |
Dimensione | 13 |
Attributo | Valore |
---|---|
B | 36 mm |
B2 | 14 mm |
d | 6,40 mm |
d1 | 4,50 mm |
Dmk | 19,80 mm |
H | 40 mm |
H2 | 20 mm |
L | 27 mm |
s | 5 mm |
X1 | 16,50 mm |
Attributo | Valore |
---|---|
Materiale | Alluminio |
Peso | 25,40 g |
Note sull’ordine: BEF-WIN 36x40x27 5 SFE-13