Schmalz Companies
Select your Schmalz subsidiary in one of the following countries:
Country
Attacco chiuso diritto con dado
Filettatura G1 | M30x1.5-AG |
Filettatura G2 | G1/2"-IG |
Lunghezza L | 40 mm |
Attributo | Valore |
---|---|
G1 | M30x1.5-AG |
G2 | G1/2"-IG |
L | 40 mm |
L2 | 8 mm |
SW1 | 36 mm |
SW3 | 27 mm |
Attributo | Valore |
---|---|
Peso | 185,10 g |
Famigilia de prodotti | SVS-GE |
Note sull’ordine: SVS-GE M30x1.5-AG G1/2-IG 40
Il attacco passaparete SVS-GE viene fornito come prodotto finito per connessione, controdadi compresi.