VRL-S M5x8 MS-V

N. articolo: 10.08.04.00088
Prolunga con esagono
Filettatura G: M5
Lunghezza L: 8 mm
Materiale: Ottone
Superficie: nichelato
VRL-S M5x8 MS-V
Attributo Valore
dn 2,5 mm
Filettatura G M5
G2 M5-F
L 8 mm
LG1 4,5 mm
LG2 6,6 mm
SW1 8 mm