VRL-S G1/8x15 MS-V

Numero articolo: 10.08.04.00090

Prolunga con esagono

MaterialeOttone
Superficienichelato
Lunghezza L15 mm
Diametro nominale dn5 mm
VRL-S G1/8x15 MS-V
Attributo Valore
dn 5 mm
Filettatura G G1/8
G2
L 15 mm
LG1 8 mm
LG2 13 mm
SW1 14 mm
Attributo Valore
Materiale Ottone
Peso 17 g

Note sull’ordine: VRL-S G1/8x15 MS-V

Gli accessori per i raccordi a vite sono forniti nella versione desiderata.