RED-STK G3/4-AG G1/2-IG MS-V

Numero articolo: 10.08.04.00099

Elemento riduttore con esagono

Filettatura G1G3/4"-AG
Filettatura G2G1/2"-IG
MaterialeOttone
Superficienichelato
Lunghezza L7 mm
RED-STK G3/4-AG G1/2-IG MS-V
Attributo Valore
G1 G3/4"-AG
G2 G1/2"-IG
L 7 mm
LG1 14 mm
LG2 21 mm
SW1 32 mm
Attributo Valore
Materiale Ottone
Peso 55 g

Note sull’ordine: RED-STK G3/4-AG G1/2-IG MS-V

Gli accessori per i raccordi a vite sono forniti nella versione desiderata.