DOP-NIP-S M5-AGx4

Numero articolo: 10.08.05.00131

Nipplo doppio con spazio chiave

Filettatura G1M5-AG
MaterialeOttone
Superficienichelato
Lunghezza L4 mm
Diametro nominale dn2,5 mm
DOP-NIP-S M5-AGx4
Attributo Valore
dn 2,50 mm
G1 M5-AG
L 4 mm
LG1 4,50 mm
SW1 8 mm
Attributo Valore
Materiale Ottone
Peso 3 g

Note sull’ordine: DOP-NIP-S M5-AGx4

Gli accessori per i raccordi a vite sono forniti nella versione desiderata.