DOP-NIP-S G1/4-AGx5

Numero articolo: 10.08.05.00133

Nipplo doppio con spazio chiave

Filettatura G1G1/4"-AG
MaterialeOttone
Superficienichelato
Lunghezza L5 mm
Diametro nominale dn7,6 mm
DOP-NIP-S G1/4-AGx5
Attributo Valore
dn 7,60 mm
G1 G1/4"-AG
L 5 mm
LG1 10 mm
SW1 17 mm
Attributo Valore
Materiale Ottone
Peso 20 g

Note sull’ordine: DOP-NIP-S G1/4-AGx5

Gli accessori per i raccordi a vite sono forniti nella versione desiderata.