DOP-NIP-S G3/8-AGx5

Numero articolo: 10.08.05.00134

Nipplo doppio con spazio chiave

Filettatura G1G3/8"-AG
MaterialeOttone
Superficienichelato
Lunghezza L5 mm
Diametro nominale dn11 mm
DOP-NIP-S G3/8-AGx5
Attributo Valore
dn 11 mm
G1 G3/8"-AG
L 5 mm
LG1 9 mm
SW1 19 mm
Attributo Valore
Materiale Ottone
Peso 29 g

Note sull’ordine: DOP-NIP-S G3/8-AGx5

Gli accessori per i raccordi a vite sono forniti nella versione desiderata.