Schmalz Companies
Select your Schmalz subsidiary in one of the following countries:
Country
Nipplo doppio con spazio chiave
Filettatura G1 | G1"-AG |
Materiale | Ottone |
Superficie | nichelato |
Lunghezza L | 10 mm |
Diametro nominale dn | 20 mm |
Attributo | Valore |
---|---|
dn | 20 mm |
G1 | G1"-AG |
L | 10 mm |
LG1 | 16 mm |
SW1 | 41 mm |
Attributo | Valore |
---|---|
Materiale | Ottone |
Peso | 207 g |
Note sull’ordine: DOP-NIP-S G1-AGx10
Gli accessori per i raccordi a vite sono forniti nella versione desiderata.