Schmalz Companies
Select your Schmalz subsidiary in one of the following countries:
Country
Nipplo di riduzione con esagono
Filettatura G1 | G1/2"-AG |
Filettatura G2 | G3/8"-AG |
Materiale | Ottone |
Superficie | nichelato |
Lunghezza L | 6 mm |
Diametro nominale dn | 10 mm |
Attributo | Valore |
---|---|
dn | 10 mm |
G1 | G1/2"-AG |
G2 | G3/8"-AG |
L | 6 mm |
LG1 | 12 mm |
LG2 | 10 mm |
SW1 | 24 mm |
Attributo | Valore |
---|---|
Materiale | Ottone |
Peso | 50 g |
Note sull’ordine: RED-NIP G1/2-AG G3/8-AG MS V
Gli accessori per i raccordi a vite sono forniti nella versione desiderata.