Schmalz Companies
Select your Schmalz subsidiary in one of the following countries:
Country
Spina di chiusura
Temp. ambiente | °C |
Diametro esterno D | 8 mm |
Lunghezza L | 18,5 mm |
Attributo | Valore |
---|---|
D | 8 mm |
D1 | 8 mm |
L | 18,50 mm |
L1 | 39 mm |
Attributo | Valore |
---|---|
Campo di pressione (press. di esercizio) | bar |
Temp. ambiente | °C |
Peso | 1,50 g |
Famigilia de prodotti | STV |
Note sull’ordine: VRS-STEC 8x18.5
I raccordi push-in sono forniti nella versione desiderata.