Schmalz Companies
Select your Schmalz subsidiary in one of the following countries:
Country
Vite di chiusura con collare
Attributo | Valore |
---|---|
Dk | 27 mm |
G1 | G1/2"-AG |
Lk | 5 mm |
LG1 | 9,50 mm |
SW2 | 10 mm |
Attributo | Valore |
---|---|
Materiale | Ottone |
Peso | 32 g |
Note sull’ordine: VRS-SB G1/2-AG ISKT O-Ring
Gli accessori per i raccordi a vite sono forniti nella versione desiderata.