SVB-T 4

N. articolo: 10.09.02.00020
Collegamento a spina a T
Diametro est tubo fless: 4 mm
Lunghezza L: 34 mm
Materiale: Ottone
Superficie: nichelato
Temp. ambiente: -20 ... 80 °C
SVB-T 4
Attributo Valore
d 4 mm
D1 8,6 mm
H 16,3 mm
H1 20,6 mm
L 34 mm