SVB-T 6

Numero articolo: 10.09.02.00021

Collegamento a spina a T

Diametro est tubo fless6 mm
MaterialeOttone
Temp. ambiente-20 ... 80 °C
Lunghezza L42 mm
SVB-T 6
Attributo Valore
d 6 mm
D1 11,90 mm
H 21 mm
H1 27 mm
L 42 mm
Attributo Valore
Tipo di tubo Tubo flessibile D = 6 d = 4
Tipo di tubo 6-4
Materiale Ottone
Campo di pressione (press. di esercizio) -0,95 ... 15,00 bar
Temp. ambiente -20 ... 80 °C
Peso 25 g
Famigilia de prodotti STV

Note sull’ordine: SVB-T 6

I raccordi push-in sono forniti nella versione desiderata.