SVB-T 8

N. articolo: 10.09.02.00022
Collegamento a spina a T
Diametro est tubo fless: 8 mm
Lunghezza L: 49 mm
Materiale: Ottone
Superficie: nichelato
Temp. ambiente: -20 ... 80 °C
SVB-T 8
Attributo Valore
d 8 mm
D1 14,4 mm
H 24,7 mm
H1 31,9 mm
L 49 mm