SVB-T 12

N. articolo: 10.09.02.00023
Collegamento a spina a T
Diametro est tubo fless: 12 mm
Lunghezza L: 69 mm
Materiale: Ottone
Superficie: nichelato
Temp. ambiente: -20 ... 80 °C
SVB-T 12
Attributo Valore
d 12 mm
D1 19,9 mm
H 34 mm
H1 44 mm
L 69 mm