STV-T M5-AG 4

N. articolo: 10.09.02.00038
Raccordo a innesto a T
Filettatura G1: M5-AG
Diametro est tubo fless: 4 mm
Lunghezza L: 34 mm
Materiale: Ottone
Superficie: nichelato
STV-T M5-AG 4
Attributo Valore
d 4 mm
G1 M5-AG
dn 2 mm
D1 8,7 mm
H 9,6 mm
H1 14 mm
L 34 mm
LG1 4,5 mm
SW1 8 mm