Schmalz Companies
Select your Schmalz subsidiary in one of the following countries:
Country
Raccordo a innesto a T
Filettatura G1 | G1/8"-AG |
Diametro est tubo fless | 4 mm |
Materiale | Ottone |
Temp. ambiente | °C |
Lunghezza L | 32,5 mm |
Attributo | Valore |
---|---|
d | 4 mm |
G1 | G1/8"-AG |
dn | 3 mm |
D1 | 8,70 mm |
H | 11,70 mm |
H1 | 16 mm |
L | 32,50 mm |
LG1 | 5,50 mm |
SW1 | 13 mm |
Attributo | Valore |
---|---|
Tipo di tubo | Tubo flessibile D = 4 d = 2 |
Tipo di tubo | 4-2 |
Materiale | Ottone |
Campo di pressione (press. di esercizio) | bar |
Temp. ambiente | °C |
Peso | 19,30 g |
Famigilia de prodotti | STV |
Note sull’ordine: STV-T G1/8-AG 4
I raccordi push-in sono forniti nella versione desiderata.