STV-T G1/8-AG 6

Numero articolo: 10.09.02.00040

Raccordo a innesto a T

Filettatura G1G1/8"-AG
Diametro est tubo fless6 mm
MaterialeOttone
Temp. ambiente °C
Lunghezza L41,5 mm
STV-T G1/8-AG 6
Attributo Valore
d 6 mm
G1 G1/8"-AG
dn 4 mm
D1 12 mm
H 14 mm
H1 20 mm
L 41,50 mm
LG1 5,50 mm
SW1 13 mm
Attributo Valore
Tipo di tubo Tubo flessibile D = 6 d = 4
Tipo di tubo 6-4
Materiale Ottone
Campo di pressione (press. di esercizio) bar
Temp. ambiente °C
Peso 35,40 g
Famigilia de prodotti STV

Note sull’ordine: STV-T G1/8-AG 6

I raccordi push-in sono forniti nella versione desiderata.