STV-T G1/4-AG 6

N. articolo: 10.09.02.00042
Raccordo a innesto a T
Filettatura G1: G1/4"-AG
Diametro est tubo fless: 6 mm
Lunghezza L: 41 mm
Materiale: Ottone
Superficie: nichelato
STV-T G1/4-AG 6
Attributo Valore
d 6 mm
G1 G1/4"-AG
dn 4 mm
D1 11,3 mm
H 12,6 mm
H1 18,4 mm
L 41 mm
LG1 7,6 mm
SW1 17 mm